製品の公開
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

わずか 0.33 インチ (8 mm) の薄さで、世界で最も薄いマウントの 1 つであるこのほぼ目に見えないマウントは、最新の超薄型ディスプレイのモダンなスタイルをサポートする美しさを備えています。オールスチール、クリーンなライン、高光沢のモデリングは、事実上すべての超薄型ディスプレイの革新と普遍的な互換性を備えています。この比類のないソリューションは、省スペースで非常に洗練された外観を提供し、ディスプレイを壁に非常に近づけます。

特徴

  • 必要なすべてのスクリーン取り付けハードウェアを備えたPeerless-AV Sorted-for-You™ファスナーパックが付属
  • 最大積載量150ポンドまで
  • 高光沢ブラックで利用可能
  • 超薄型デザインで画面はわずか0.33
  • 最大幅29.23インチ x 高さ17.67インチの取り付け穴パターンに対応するユニバーサル互換性
  • ユニバーサルブラケットは壁プレートに簡単に引っ掛けられ、簡単に設置できます。
  • 工業用強度のベルクロ®により、スクリーンアダプターを壁プレートにワンステップで固定し、迅速かつ安全な設置を実現します。
  • 画面を水平方向に最大 8 インチ調整可能 (画面モデルによって異なります)。完璧な画面配置を実現します。
  • 2本の木製スタッド、コンクリート、またはコンクリートブロックに取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsuf650p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米