製品の公開
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays

    Google翻訳”,

    クイックコネクトクリックシステムとケーブルのサポートと管理のための丸みを帯びた安全エッジを備えたスチール製のワイヤーメッシュトレイ。 Rejiband Rapide Wireメッシュケーブルトレイは、高い強度と弾力性を提供するワイヤーメッシュロッドで構成されています。柔軟性とクイックコネクトクリックシステムのおかげで組み立てが簡単で、ネジを使わずにトレイのセクションを接続できます。これは、材料と人件費の節約を意味します。国際規格IEC61537に従って製造されています。さまざまなサイズで、一部の仕上げ、重クロム酸塩、電気亜鉛メッキ、高抵抗のBLACKC8で配布されています。

    仕様
    • High resistance, flexibility and adaptable to each project providing a saving of more than 30% in the installation.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      Rapid connection system with pre-fitted couplers reduces installation time by 40%.

      Electrical continuity guaranteed according to standard IEC61537.

      Flange heights of 60 or 100 mm and widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 and 600 mm with a wide range of accessories.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECEE CB according to IEC 61537. 

    技術仕様
    • Unique refRejiband_Rapide
    • コレクションセットRejiband, Wire mesh Tray System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000853
    • ETIM 名Mesh cable tray
    • UNSPSC名称Cable accessories
    • UNSPSC26121630
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_12
    • Uniclass2015詳細Cable baskets
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
    類似製品