製品の公開
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Google翻訳”,
屋内用リニアLEDトラックライト。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
技術仕様
  • Unique refas615-2am
  • コレクションセットTechnical indoor
  • コレクションTracklight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)99
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)185
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11 11 19
  • OmniClassタイトルNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア