製品の公開
ELIA EL

ELIA EL

Google翻訳”,
天井または壁に取り付けるダイキャスト アルミニウム LED 照明器具。階段、通路、サービス ルームなどの屋外および屋内の照明に最適です。シンプルで素早く設置でき、ラインがきれいで、必須アイテムです。
仕様
  • - Designed in two different finishes (black and white), with opal diffuser in polycarbonate, color temperatures 3.000K, 4.000 K and 5.700 K and color rendering index higher than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 50 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - Lightweight and handy ELIA EL is easy to install thanks to the quick connection terminal for the electrical wiring placed in the rear part and to the second cable outlet for pass-through wiring - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
技術仕様
  • Unique refelia-el
  • コレクションセットResidential
  • コレクションBulkhead
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)58
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア