製品の公開
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Hemi Sconce 8"

    Google翻訳”,

    カラーヘミ ウォールランプ 8インチは、大胆なドーム型のシルエットに、カラフルな内部、露出した電球、角度のついたシェードを組み合わせた照明器具です。その結果、シンプルな一体型構造でありながら、強い存在感を放つ照明器具となっています。

    丸みを帯びた彫刻的なフォルムは、寝室、廊下、洗面台、リビングスペースなど、様々な空間に印象的なアクセントを加えます。また、鮮やかな光は、商業施設やホテルなどのアクセント照明にも最適です。単体で設置することも、複数個を組み合わせて壁一面に大胆な印象を与えることも可能です。

    仕様
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    技術仕様
    • Unique refcolor-hemi-dome-sconce-8
    • コレクションセットHemi Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)203
    • 幅(mm)203
    • 奥行き(mm)127
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)2667
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)