製品の公開
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Google翻訳”,
    LED 投光器は、ファサード、倉庫、駐車場、運動場などの産業、三次産業、スポーツの分野での屋外および屋内用途向けに中出力バージョンと高出力バージョンが用意されています。
    仕様
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, the fixture is tough, durable (IP66 and IK08) and is able to withstand harsh environmental conditions (such as ambient temperature variations from -30°C to +50°C) - Available in 4 different sizes and power steps (50 W, 100 W, 150 W and 200 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 3 colour temperature options (3,000 K warm white, 4,000 K neutral white and 5,700 K cool white) with a colour rendering index of more than 80; 2 integrated power supply options (On/Off and DALI); and 2 optics options (60° and asymmetrical) - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket with a protractor, or pole-mounted (in poles with diameter up to 61 mm) through a dedicated accessory (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    技術仕様
    • Unique refelia-fl
    • コレクションセットProfessional
    • コレクションProfessional floodlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 36
    • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
    • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア