製品の公開
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

Google翻訳”,
屋内および屋外照明用のLED投光照明。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refguell-zero-aw
  • コレクションセットProfessional
  • コレクションProfessional floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)58
  • 幅(mm)207
  • 奥行き(mm)231
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
  • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア