製品の公開
INSERT+ 1 V SM GLASS

INSERT+ 1 V SM GLASS

Google翻訳”,
屋内および屋外の壁取り付け型照明器具。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Polyester powder coat finish, die-cast, aluminium base for wall mounting - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Rapid spring-type installation - No visible screws - GLASS versions have a front diffuser in toughened and screen printed glass
技術仕様
  • Unique refinsert-plus-1-v-sm-glass
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)232
  • 幅(mm)63
  • 奥行き(mm)42
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア