製品の公開
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Google翻訳”,
屋内および屋外用の壁埋め込み型ランプ。
仕様
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - Standard power supply already included - 503 standard recessed box included in the product - The fitting is suitable for through-wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refinsert-plus-zero-clip
  • コレクションセットResidential
  • コレクションSteplight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)77
  • 幅(mm)107
  • 奥行き(mm)49
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア