製品の公開
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

Google翻訳”,
造園LEDボラードランプ。
仕様
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmimik-10-post-600
  • コレクションセットResidential
  • コレクションGarden post
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • エディション2
  • 高さ(Mm)653
  • 幅(mm)130
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000301
  • ETIM 名Luminaire bollard
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
  • OmniClassタイトルLighting Posts
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)