製品の公開
MIMIK 20 CP/T2 EM3P

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Google翻訳”,
屋内および屋外の壁に取り付けられたLED器具の範囲。
仕様
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK FLAT series - Available in single (M) and dual (B) emission versions - Flat, transparent, tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK series - "MIMIK fixtures are equipped with high-transmittance polycarbonate lenses with different light distributions to meet the most diverse lighting requirements - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmimik-20-cpt2-em3p
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • エディション2
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)65
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア