製品の公開
ORION POST 260

ORION POST 260

Google翻訳”,
造園LEDボラード。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Aluminium reflector - Anti-ageing silicone gasket - Painted stainless steel sheet metal structure (ORION POST 260) - Painted extruded aluminium pole (ORION POST 600) - Base plate included - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique reforion-post-260
  • コレクションセットResidential
  • コレクションGarden post
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)260
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)165
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000301
  • ETIM 名Luminaire bollard
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
  • OmniClassタイトルLighting Posts
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品