製品の公開
PADO

PADO

Google翻訳”,
造園LEDボラード。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Adapter for posts Ø 42-45 mm made of polyester powder-coated die-cast aluminium - Internally frosted glass diffuser - Anti-ageing silicone gasket - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium post (h 600 mm) with base plate for the PADO 600 model - Painted extruded aluminium post (h 900 mm) with base plate for the PADO 900 model - Painted extruded aluminium post (h 1200 mm) with base plate for the PADO 1200 model - Glare control and upward light pollution laws compliant - Suitable for installation on existing poles Ø 60 mm (PADO /PADO BASIC) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refpado
  • コレクションセットResidential
  • コレクションGarden post
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)208
  • 奥行き(mm)208
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000301
  • ETIM 名Luminaire bollard
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 11
  • OmniClassタイトルLighting Bollards
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)