製品の公開
POLO+ 2 A/EW

POLO+ 2 A/EW

Google翻訳”,
壁に取り付けられたLEDランプ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, painted - Extra clear, tempered, flat glass diffuser, matt and screen-printed inside - Anti-ageing silicone gasket - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel locking screws - Glare control and upward light pollution laws compliant - POLO+2/I version includes on/off switch - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refpolo-plus-2-aew
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)79
  • 幅(mm)149
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア