製品の公開
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Google翻訳”,
屋内および屋外の壁に取り付けられたLED器具の範囲。
仕様
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Flat microprismatic glass diffuser internally pattern for TECH versions - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - EM/3P versions are meant to be wired on a branch from the LED board working as both general and emergency lighting. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refquasar-60-double-tech
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)606
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア