製品の公開
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Google翻訳”,
屋内および屋外用の一連の線形壁LEDランプ。
仕様
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel locking hardware - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Adjustable wall mounting bracket for directing the luminaire - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately)
技術仕様
  • Unique refstrip-square-plus-1032-rgbw
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションArchitectural floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)71
  • 幅(mm)1032
  • 奥行き(mm)139
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア