製品の公開
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Google翻訳”,
クラスIのシリーズは、地下の照明器具の深さを減らしました。
仕様
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, screen-printed inside - Die-cast aluminium end caps, painted - Anti-ageing silicone gasket - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Stainless steel locking screws - Aluminium gear tray for high heat dissipation of components - Built-in driver - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Light colour and brightness adjustable via Tunable White control - TW - TUNABLE WHITE(2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refstrip-square-plus-inground-550
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションInground
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)72
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000758
  • ETIM 名In-ground luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 17
  • OmniClassタイトルBuried Uplights
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)