製品の公開
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
    Faro Barcelona

    ARTIS Bronze floor lamp

    Google翻訳”,
    ARTIS は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたウォール ライト シリーズです。さまざまな環境にフィットする、時代を超越したスタイルが特徴です。このフロア ランプは、寝室やリビング ルームを照らすように設計されています。ARTIS は、ホテルと家庭の両方の照明に最適な、時代を超越したエレガントなスタイルを追求しています。
    仕様
    • Reference: 68489

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1500

      Length: 285

      Depth: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 760

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 265

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.49

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 3.592

    技術仕様
    • Unique ref68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL