製品の公開
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Google翻訳”,
    • 従来のプルダウン機能を備えた業務用スタイルのキッチン蛇口。真の商用蛇口ではありません。デッキプレートは別売りです(モデル#961201S)。
    • スプレーヘッドトグルボタンを使用すると、手のひらの上で3つの水の設定(スプレー、ストリーム、一時停止)から便利に選択できます。スプレーモードまたはストリームモードを維持するためにボタンを押し続ける必要はありません。一時停止には押し続ける必要があります。 1.8gpm。
    • フォワードのみのハンドルは、クローズバックスプラッシュと互換性があります。 360度回転;ワイプクリーンノズルは、指でスワイプするだけで簡単に掃除できます。
    • ADA /ANSIA117に適合しています。 1つの要件、すべての障害者へのアクセシビリティを確保します。
    • CALGreen基準を満たすか上回ると評価されています。これは、平均的な家庭の水を少なくとも20パーセント節約するのに役立ちます。カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)の水効率基準に準拠しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Item Weight: 7.8 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.5 x 18.5 inches
      Item model number: LG529-NECS
      Color: Stainless Steel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Faucet, single post mounting ring, installation hardware, instructions

    技術仕様
    • Unique refPfister-LG529-NECS-Neera-Commercial-Kitchen-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets