製品の公開
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34
    Philips Gardco

    PureForm LED area large P34

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Philips Gardco PureFormボラードLEDは、洗練された薄型デザイン、並外れた光出力、およびエネルギー節約を革新的な歩行者用スケールのランプに統合します。 PureFormボラードは、広い間隔と完全なカットオフ性能を実現するように設計された高性能光学システムを備えています。カスタマイズされた外観のために利用可能な3つの高さ。 IP66光学系とIP65ハウジングにより、ほこりや湿気がパフォーマンスを妨げることはありません。

    利点
    洗練された目立たないデザインが建築に溶け込んでいます。
    最新の制御ソリューションとのシームレスな統合により、管理が容易になり、価値がさらに高まります。

    ハウジング
    ハウジングの主要部分が構造用およびヒートシンクフレームとして設計された2ピースの密閉型エンクロージャーで、独自の形状を実現するためにカバーで囲まれています。また、ヒートシンク、一体型アーム、独立した自己保持型のヒンジ付きワンピースダイキャストドアフレームも含まれています。すべてのダイカスト部品は、耐食性に優れた低銅ダイカストアルミニウム合金製です。表面積が最適化された滑らかなプロファイルにより、ハウジングはヒートフィンの使用を最小限に抑えて優れた対流熱伝達を提供し、クリーンでミニマリストな美的デザインを自由に実現できます。 IEC60598-1のセクション9に従ってテストされたIP65定格のランプハウジング。

    耐振動性
    ランプは、ANSI C136.31-2010で規定されている規格に準拠して、100,000サイクルにわたって1.5Gでテストおよび評価されています。テストには、3つの軸で1.5Gの加速までの振動が含まれ、すべて同じ照明器具で実行されます。

    ライトエンジン
    ライトエンジンは、6および8モジュールの倍数または96および128 LEDで提供される光学系で完全に密閉された、16-LEDアルミニウム金属クラッドボードのモジュールで構成されています。モジュールはRoHSに準拠しています。色温度:3000K +/- 125K、4000K、5000K+/-200K。最小CRIは70です。2700Kおよびアンバー(590nm)でも利用可能で、リードタイムが延長されています。詳細については、工場にお問い合わせください。 LEDライトエンジンは、IEC60598-1のセクション9に従ってIP66と評価されています。

    省エネ効果
    最大129lms/ Wのシステム効率と、パルススタートメタルハライドランプよりも大幅なエネルギー節約。オプションの制御オプションにより、空いている時間帯のエネルギーをさらに節約できます。

    光学システム
    タイプ2、3、4、5、5W、およびAFRディストリビューションが利用可能です。内部シールドオプションはLED光学系に取り付けられ、タイプ2、3、4、および専用のBLC光学系を含むAFRディストリビューションで利用可能であり、敷地境界線周辺の厳しい要件に対して可能な限り最高のバックライト制御を提供します。タイプ2、3、4、AFR、およびBLCは、指定されて回転として使用される場合、工場出荷時にのみ設定されます。
    LM-79およびTM-15(IESNA)に従ってテストされたパフォーマンスは、その測光パフォーマンスを証明します。 0%アップライトで設計されたランプ(IESNA TM-15ごとにU0)。

    実装
    標準のランプアームは、外径4インチの丸いポールに取り付けます。外径5インチのポールにも使用できます。すべてのランプに四角いポールアダプターが含まれています。
    3〜3.9インチのポールに必要なラウンドポールアダプター(RPA)。PureFormはレトロフィットアームキットを備えています。レトロフィットアーム(RAM)オプションを指定すると、PureFormは、既存のほとんどのポールに追加のポールドリルを行う必要がなくなるため、サイトのLEDへの変換をシームレスに簡素化します。ポール。RAMは個別に箱詰めされます。オプションとして、スリップフィッターと壁取り付けアクセサリもあります。

    制御オプション
    0〜10V調光(DD):
    ランプの背面から供給される0〜10V調光リードへのアクセス(他の人による二次調光制御用)。他の制御オプションと一緒に使用することはできません。
    デュアルサーキットコントロール(DCC):ドライバーとライトエンジンを独立して制御する2つの別々のサーキットを持つ機能を備えたランプ。回路ごとに1つずつ、2セットのリード線を使用して制御される個別のモジュールの個別の切り替えを許可します。他の制御オプション、モーションレスポンス、またはフォトセルとの併用はお勧めしません。
    SiteWise(SW): SiteWiseシステムには、照明器具に完全に統合されたコントローラーが含まれており、フィリップスが特許を取得した中央調光技術を使用して、照明器具が現場にある調光信号送信機キャビネットと通信できるようにします。ローカルでアクセス可能なモバイルアプリを使用すると、ユーザーはシステムにアクセスして、オン/オフ、調光レベル、スケジュールなどの機能を設定できます。 SiteWiseは、モーションが検出されたときにライトを100%に戻すために、モーション応答オプションで利用できます。他の制御オプションまたはフォトセルオプションと一緒に使用することはできません。屋内照明との通信やBMSシステムへの接続などの追加機能を利用できます。制御システムの完全な情報は、SiteWiseのWebサイトphilips.com/sitewiseにあります。
    フィールド調整可能ワット数セレクター(FAWS):フィールド内のワット数を手動で調整して、総照明器具のルーメン出力と光レベルを下げる機能を備えた照明器具。選択したルーメン出力の最高位置にプリセットされています。以下のチャートを使用して、必要なルーメン出力の減少を推定します。他の制御オプションやモーションレスポンスとの併用はできません。
    自動プロファイル調光(CS / CM / CE / CA): 30%または50%の標準調光プロファイルは、特定の暗い時間帯の光レベルを最適化しながら、エネルギー節約の目標に向けた柔軟性を提供します。プログラムされていないモーション応答と組み合わせて使用すると、モーションが検出されたときにコントローラのスケジュールが上書きされます。動きのない5分後、自動調光プロファイルスケジュールに戻ります。次の設定でスケジュールされた自動調光プロファイル:
    •CS50/CS30:夜間の7時間のセキュリティ(例:午後11時から午前6時)
    •CM50/CM30:夜間の8時間の中央値(例:午後10時から午前6時)
    •CE50/CE30:夜間9時間のエコノミー(例:午後9時から午前6時)
    •CA50/CA30:一晩中(すべての暗い時間帯)
    他の制御オプションと一緒に使用することはできません。
    ワイヤレスシステム(LLC): Limelightシステム(他の人が販売)に接続する準備ができているランプに不可欠なオプションのワイヤレスコントローラー。このシステムを使用すると、オンサイトまたはリモートで、サイト全体、独立した照明グループ、または個々の照明器具をワイヤレスで管理できます。使いやすいWebベースのポータルを備えた高密度メッシュネットワークに基づいて、照明ネットワークにリモートで簡単にアクセス、監視、および管理できます。ワイヤレス制御は、サイトとエリア、歩行者、および駐車場の照明器具と組み合わせて、完全に接続された屋外ソリューションにすることもできます。取り付け高さが8〜25フィートの場合は#3レンズ(LLC3)、取り付け高さが25〜40フィートの場合は#4レンズ(LLC4)のモーションレスポンスを装備。ポッドがランプとは別にポールまたは壁に取り付けられているリモートポッドアクセサリでも利用できます。
    モーションレスポンスオプション
    バイレベル赤外線モーションレスポンス(BL-IMRI):モーションレスポンスモジュールは、他の制御オプションと一緒に注文しない場合、50%調光に事前にプログラムされたランプ工場に統合されています。 P50-IMRIは、次のように設定/動作します。モーションセンサーが一定の50%に設定されている。 PIRセンサーによって動きが検出されると、照明器具はフルパワー/光出力に戻ります。低調光は工場出荷時に50%に設定されており、低調光に戻る前に「フルパワー」で5分間のデフォルトが設定されています。 5分間動きが検出されない場合、動き応答システムはワット数を50%減らし、通常の一定ワット数の50%に減らし、光レベルを下げます。異なる調光レベルが必要な場合は、他の調光設定を提供できます。これは、FSIR-100ワイヤレスリモートプログラミングツールを使用して実行することもできます(詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください)。
    他のコントロールとの赤外線モーションレスポンス:他のコントロール(自動調光プロファイルとSiteWise)と組み合わせて使用すると、モーションレスポンスデバイスは、調光プロファイルとセンサー検出を組み合わせた追加の利点で、コントローラーのスケジュールを単純にオーバーライドします。この構成では、モーションレスポンスデバイスをFSIR-100ワイヤレスリモートプログラミングツールで再プログラミングすることはできません。プロファイルは、コントローラーを介してのみ再プログラムできます。
    赤外線モーションレスポンスレンズ(IMRI3 / IMRI7):赤外線モーションレスポンスインテグラルモジュールは、さまざまな取り付け高さと占有検出範囲に対応するために、2つの異なるセンサーレンズタイプで利用できます。レンズ#3(IMRI3)は、直径40フィートのカバーエリアで最大20フィートの高さを取り付けるように設計されています。レンズ#7は、最大40フィートの高い取り付け高さと、最大100フィートの直径のカバレッジエリアを備えた広いカバレッジエリア向けに設計されています。おおよその検出パターンについては、チャートを参照してください。
    Infrared Motion Response Outboard(IMRO): Infrared Motion Response Outboardは、自動プロファイル調光とモーションレスポンスの両方の利点を兼ね備えています。 PIRセンサーは、ポールごとにポールに取り付けられたモーションセンサーを備えています(MS-A-120またはMS-A-277を別途注文してください)。 IMROセンサーには、120Vまたは277Vの単一電圧入力が必要です。ランプが指定されたプロファイル調光モードで動作している間に動きが検出された場合、ランプは100%の電力と光の出力に戻ります。一定時間モーションが検出されなくなるまで、ルミネアはハイのままになります。その後、ルミネアは自動プロファイル調光に戻ります。期間は工場出荷時に15分に設定されており、5分から15分まで現場で調整可能です。エリアモーションディテクタは、センサーの前面中心から270°、地上のセンサーの高さの最大6倍に等しいカバレッジを提供します(おおよその検出パターンについては、チャートを参照してください)。
    ポールの詳細: IMROでは、ポールにポールベースの15フィート上に追加のハンドホールがあり、通常は標準のハンドホールに対して180°の向きになっている必要があります。 Philips Gardcoポールの場合、モーションセンサー取り付け(MSM)オプション付きのポールを注文します。これには、ハンドホールとセンサー用の特別なハンドホールカバープレートが含まれ、ハンドホールカバープレートの中央に1/2"NPTレセプタクルがあります。モーションセンサーが取り付けられます。モーションセンサーがハンドホールカバープレートに接続されると、ポールでの配線接続が完了します。次に、プレート(モーションセンサーが取り付けられ、配線された状態)がハンドホールに取り付けられます。その他の場合、ポールのモーションセンサーに適切な取り付け方法を提供するのはお客様の責任です(詳細については、Gardcoポールの仕様書を参照してください)。

    仕様
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
      Lumens - 22300, 22400, 23000, 23900, 24100, 24600, 24700, 25400, 26400, 26600, 27500, 27600, 28400, 28900, 29500, 29600, 29700, 30100, 30700, 30900, 32000, 32100, 32300, 32600, 32700, 33200, 33300, 33900, 34100, 34500, 34700, 35700, 36000, 36200, 36400, 36500, 37200, 37300, 37900, 38100, 38800, 39000, 41700, 42600, 43400, 44300, 44500, 46800, 47800, 47900, 48800, 49700, 50000
      Input watts - 230, 265, 310, 350, 415
      Colour Temperature - 4000K
      CRI - 70
      Distribution Type - Type II, Type III, Type IV, Type V
      Mounting type(s) - Pole Arm

    技術仕様
    • Unique refPureForm_LED_area_large_P34
    • コレクションセットSite & Area
    • コレクションArchitectural Arm Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000346
    • ETIM 名Building site lighting luminaire
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードSs_70_80_25
    • Uniclass2015詳細External lighting systems
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米 南アメリカ