製品の公開
Alcyon LED Horizontal II
Alcyon LED Horizontal II
    Philips Lightolier

    Alcyon LED Horizontal II

    Google翻訳”,
    Alcyon LED水平シリンダーは、ディスプレイ、アクセント、およびタスク照明に理想的であり、白熱灯またはハロゲン光源よりも高い効率を提供し、紫外線または赤外線を放射せずにエネルギーを節約します。アルシオンは、空間内のオブジェクトや要素に劇的に興味を引く集中光を提供します。

    特徴21.トラックアタッチメントフィッティング:機械的/電気的接続用。 2.真ちゅう製の接点:2番目の回路に接続するために延長されます(アドベントトラックのみ)。 3.水平ピボット:365°水平回転するワイヤレスステムプロファイル。 4.垂直ピボット:照準インジケーターを使用した0〜90°の垂直調整。 5.統合ハウジングヒートシンク:ダイカストアルミニウムは、70%のルーメン維持で最低50,000時間の寿命でLED接合部温度を維持します6.ドライバーハウジング:成形ポリカーボネート7.安全ロックレバー:ドライバーハウジングをトラックにロックします8.交換可能な光学部品:別売り。 9. LEDボード:チップオンボードLEDマウントLytespan Radius、Basic、およびAdventTrackで使用します。エクステンションワンドまたはスロープシーリングアダプターとは互換性がありません。モノポイントアプリケーションについては、仕様書6173を参照してください。アクセサリ*アクセサリホルダーLLA01AHWHアクセサリホルダーホワイトLLA01AHBKアクセサリホルダーブラックルーバーAL25HC 2.5"直径六角セルルーバー*2つのアクセサリを使用する場合は、ホルダーを使用する必要があります。スヌートLLA01SNWHスヌート2.42"直径。白LLA01SNBKSnoot2.42 "dia。黒拡散/カラーフィルターAF25、ADF25シリーズ電気電子電源入力電圧:120V、50/60 Hz入力電力:14.8Wスライドダウン効率:75 + lm/W高電力係数>0.9ELV調光利用可能なCRI:84(標準)調光後縁(ELV)調光互換SR400RPC120フィリップスコントロールサンライズDVELV-303P Lutron Diva SELV-300P Lutron Skylark(100-10%)6615 Leviton Decora IPE04-ILX Leviton Decora(100-23%)仕上げ塗装仕上げはすべて焼きエナメルです。ラベルはcULusに記載されています。EnergyStar認定アクセサリはEnergyStar認定ではありません。5年間の保証
    仕様
    • Source - LED Lumens - 1100 Colour Temperature - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K CRI - 80, 90 Mounting type(s) - Track
    技術仕様
    • Unique refalcyon_led_horizontal_ii
    • コレクションセットTrack
    • コレクションTrack Heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米 南アメリカ