製品の公開
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
    Pietre d'Arredo

    Teide - Reconstructed stone facings

    5つ星のうち4.44.4(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    ブレシアの山々で採石された有名な大理石から、ガルダ湖の村の建設に何百年もの間使用された石積みの忠実な複製がもたらされます。サイズと質感で比類のない小さな石から型までのいくつかのフォーマットは、完成した作品に今では失われた味を与えます。カントリー風の雰囲気を再現するのに最適です。
    Pietre d'Arredoの仕上げ要素は、特殊な結合材料、天然の軽量骨材、および紫外線や添加剤に対して非常に耐性のある着色顔料を使用して作られています。これにより、製品は大気中の物質に対して非常に耐性があります。

    PIETRED'ARREDOを選ぶ理由
    革新的な製造技術により、廃棄物を最小限に抑え、表面を正確に定義することで、天然石の完全な代替品となり、採石場からの抽出を制限し、環境を尊重して保護します。建物の外壁を気象条件から保護し、断熱システムを強化して、生活の快適さを向上させます。軽量であるため、塗布が容易です。

    使用法
    美的に言えば、それらの自然な対応物と同じである、Pietre d'Arredo仕上げ要素は、新しいプロジェクトだけでなく、再構築されている古い建物の再認定にも使用できます。それらの多様性の結果として、それらは内壁と外壁の両方、擁壁、柱、暖炉、羽目板などを覆うために使用することができます。

    仕様
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type TEIDE, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls. For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand. Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand. For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.
    技術仕様
    • Unique refpietredarredo-stones-teide
    • コレクションセットPietre d'Arredo
    • コレクションTradition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20_85
    • Uniclass2015詳細Stone cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード06 61 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNumber23-13 35 25 13
    • OmniClassタイトルSimulated Stones
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes