製品の公開
1561 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE
PINTOSSI+C

1561 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE

Google翻訳”,

Pintossi + Cソーラーサーモスタットミキシングバルブは、家庭用水および暖房システムで使用するように設計されています。

主な機能は、温水と冷水の供給の温度と圧力の変化に関係なく、混合水温度を設定値に一定に維持することです。

バルブによって燃焼防止機能が提供され、入口の冷水供給が予期せず中断された場合に高温混合水の供給を停止し、潜在的な燃焼を回避します。これと抗埋没機能のおかげで、バルブは、危険にさらされている個人の存在のために、学校や病院などの公共の建物で特に示されています。

許容される高い水温のおかげで、バルブはソーラーシステムまたは高温の入口水が高温に達する可能性がある標準システムでの使用に適しています。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Strainer: Stainless steel
    Gaskets: EPDM 
    Handle : plastic

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Mixed water range: 27°C - 55°C
    Temp. stability : +/- 3°C 
    Max flow rate : 20l/min

技術仕様
  • Unique ref1561-SOLAR-THERMOSTATIC-MIXING-VALVE
  • コレクションセットCOMPONENTS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS
  • コレクションTHERMOSTATIC MIXING VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)105
  • 幅(mm)73
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得