製品の公開
Bi-Part Sliding Doors
Bi-Part Sliding Doors
    PK-30 System

    Bi-Part Sliding Doors

    Google翻訳”,

    PK-30システムのスライドドアは、幅10フィートまたは高さ12フィートまでが標準です。シングルスライディング、バイパーティング、バイパス、ダブルおよびトリプル伸縮ポケットまたは一方向ドアがすべて利用可能です。連続的に凹んだ下部ガイドチャネルは安定性を高めますが、ほとんどのアプリケーションでは必要ありません。 Hawa AGのPK-30システムスライドドアハードウェアは、コンパクトで丈夫で信頼性が高く、静かでスムーズに操作するためにソフトタッチだけが必要です。 PK-30は、最大450ポンドの引き戸に革新的で効率的なソリューションを提供します。PK-30ドア重量計算機を使用するか、PK-30に連絡して、プロジェクトに適したフィッティングセットを決定してください。

    FSBスライディングドアロックが標準装備されています。 FSBスライディングポケットドアロックにはエッジプルが組み込まれています。垂直に取り付けられたレバーを備えたADA準拠のスライディングドアロックは、新しくユニークな製品です。すべてのFSBロックは、さまざまな機能で使用できます。標準的な北米のシリンダーを使用すると、建物の標準的なキー溝に合わせることができます。追加のハードウェアソリューションには以下が含まれます。フラッシュプル、フラッシュボルト、エッジプル、電磁ロック。

    技術仕様
    • Unique refbi-part-sliding-doors
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSliding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)