製品の公開
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
    Placo do Brasil

    FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100

    Google翻訳”,
    耐火石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションは、内壁の耐火性に優れています。
    仕様
    • The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.
    技術仕様
    • Unique reffire_150-90-600-2rf15-2rf15-br-lv100
    • コレクションセットWall
    • コレクションFire Resistence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4.3
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)51.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 29 82
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board Fireproofing
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル