製品の公開
HYDRO Wall 98-48-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 98-48-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Google翻訳”,
    耐湿性石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションは、内壁の湿気に対する性能を備えています。
    仕様
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    技術仕様
    • Unique refhydro_98-48-400-2st125-st125-ru125-br-lv50
    • コレクションセットWall
    • コレクションMoisture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3.2
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)37.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル