製品の公開
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Google翻訳”,
    既存の構造と平行な耐湿性石膏ボード、レール、スタッドフレームで作られたPlacoSolution。室内環境での新築・改修に適応します。
    仕様
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    技術仕様
    • Unique refshaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • コレクションセットWall
    • コレクションMoisture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.55
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)12.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードEn_80_96_80
    • Uniclass2015詳細Shafts
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ