製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
placodobrasil/products/50457615-dda2-4ee0-8698-a38151e521af
ホーム
カテゴリー
壁
内壁・パーティション
HYDRO Shaft 95-70-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV70
利用できません: アメリカ合衆国
Placo do Brasil
フォロー
HYDRO Shaft 95-70-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV70
Google翻訳”,
原文を見る
既存の構造と平行な耐湿性石膏ボード、レール、スタッドフレームで作られたPlacoSolution。室内環境での新築・改修に適応します。
ダウンロード
仕様
仕様
The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
shaft_hydro_95-70-400-st125-ru125-br-lv70
コレクションセット
Wall
コレクション
Moisture
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-03-13
エディション
1
高さ(Mm)
3.05
奥行き(mm)
95
リンク
リンク
COBie製品データシート
http://www.gbcbrasil.org.br/detalhe-membros.php?cod=1490&segmentos=30
製品のURL
https://www.placo.com.br/products/placas-de-drywall
インストール手順
https://www.placo.com.br/download-center
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=C_6JDKUXVMc
製品識別情報
https://www.placo.com.br/certificacoes
技術説明
https://www.placo.com.br/download-center
関連
関連
主なマテリアル
漆喰
副マテリアル
スチール
設計国
ブラジル
製造国
ブラジル
正味重量(kg)
20.35
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
壁 - 内壁・パーティション
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Drywall
UNSPSC
30161503
Uniclass2015コード
En_80_96_80
Uniclass2015詳細
Shafts
MasterFormat 2014 コード
09 29 00
MasterFormat 2014 タイトル
Gypsum Board
OmniClassNumber
23-15 11 11 11
OmniClassタイトル
Gypsum Board Fixed Partitions
UniFormatIIコード
C3010
UniFormatIIタイトル
Wall Finishes
対応地域
南アメリカ
ブラジル
類似製品
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
9
)
ダウンロード
Acoustical Surfaces, Inc.
RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips
ダウンロード
Aluprof
MB-45 OFFICE System
ダウンロード
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
ダウンロード
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Divine
ダウンロード
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
ダウンロード