製品の公開
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Google翻訳”,
    ウルトラウォール石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションは、耐衝撃性、耐荷重、内壁の防音の最大のパフォーマンスを備えています。
    仕様
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    技術仕様
    • Unique refultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • コレクションセットWall
    • コレクションPerformance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)28.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル