製品の公開
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
    Pladur

    4.2.5 CEILINGS - studs single frame

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Pladur®スタッドを使用した亜鉛メッキ鋼板プロファイルフレームで構成された吊り天井は、Pladur®サスペンション部品とØ 6 mmねじ付きロッドを使用してベース構造から吊り下げられ、周囲全体に機械的に取り付けられたPladur® Uトラックで支持されます。1枚または複数枚のPladur®(N、H1またはSYNIA STD 4BA)ボードがこのフレームにねじ止めされます。適切な量のPladur®材料:ねじ、コンパウンド、ジョイントテープ、弾性ジョイントなど。表面仕上げ(設計で決定)に応じて、品質レベル2(Q2)、レベル3(Q3)、レベル4(Q4)で完全に仕上げられます。Pladur®の推奨事項、UNE 102043規格、およびCTE要件に従って設置されます。

    仕様
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Where a greater distance is required between hangers.
    技術仕様
    • Unique refpladur_4_tec_4_25
    • コレクションセット4. Techos PLADUR®
    • コレクション4.2. Suspendidos estructura simple
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードSs_30_25
    • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes