製品の公開
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

Google翻訳”,

あなたはあなたの新しい家が必要とするエネルギー効率の良いオプションを提供する低メンテナンスのビニール窓ラインでパフォーマンス、スタイルと価値のために1100シリーズの窓を頼りにすることができます。

スムーズなパフォーマンス。デュアルプルレールとタンデム真ちゅうローラーは、サッシをスライドさせて開閉するのに最小限の労力で済みます。

深さと寸法。 2¾インチのフレームを備えたブリックモールドプロファイルは、風格のある外観を与えます。

ビューによる換気。水平方向のデザインは広い視野を提供し、最適な新鮮な空気を可能にします。

フルアクセシビリティ。スライド式サッシは、アクセスしやすさを高めるために取り外すことができます。

信頼できるセキュリティ。色が一致したカムロックは、強制的な侵入からの保護を強化します。

技術仕様
  • Unique ref1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • コレクションセットWindows
  • コレクション1100 Vinyl Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows