製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
OKYRIS - Single hole sink tap
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
OKYRIS - Single hole sink tap
Google翻訳”,
原文を見る
単穴シンクミキサー-114mmエアレーター未満の高さ全高164mm突起210mm
ダウンロード
仕様
仕様
OKYRIS - Single hole sink tap
技術仕様
技術仕様
Unique ref
D0596
コレクションセット
OKYRIS
コレクション
Taps & Mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-05-25
エディション
1
高さ(Mm)
305
幅(mm)
450
奥行き(mm)
72
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
製品識別情報
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
正味重量(kg)
2.23
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06
Uniclass2015詳細
Bathing fittings
OmniClassNumber
23-19 25 13 21 17
OmniClassタイトル
Fittings
UniFormatIIコード
C1030
UniFormatIIタイトル
Fittings
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード