製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
D1113
コレクションセット
OLYOS
コレクション
Basin Mixer
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-04-03
エディション
1
高さ(Mm)
130
幅(mm)
58
奥行き(mm)
132
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
正味重量(kg)
1.683
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass2015詳細
Washbasin taps
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード