製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/f362bf4e-2e9c-4c73-992d-03ab3880cd39
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
Google翻訳”,
原文を見る
OLYOS II | 露出型シャワーシステム 315x505.5x1117 mm、8.0 l/分 (3 bar)
ダウンロード
仕様
仕様
OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
技術仕様
技術仕様
Unique ref
D2640
コレクションセット
OLYOS
コレクション
Shower mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-10-11
エディション
1
高さ(Mm)
1152
幅(mm)
314
奥行き(mm)
505
リンク
リンク
製品のURL
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
インストール手順
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
説明用動画
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
製品識別情報
https://www.porcher.com/a-propos/contact
技術説明
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
正味重量(kg)
3.8
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06
Uniclass2015詳細
Bathing fittings
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード