製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
porcher/products/2d7e927f-2e1d-4aff-a487-dc17b363b6d8
ホーム
カテゴリー
サニタリー
洗面器
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
利用できない地域: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Google翻訳,
原文を見る
手洗い37x30,5 cm-重量:7.5 kg
ダウンロード
仕様
仕様
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
S2134
製品ファミリ
MATURA 2
製品グループ
Basins
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-18
版番号
1
高さ(mm)
370
幅(mm)
310
奥行き(mm)
170
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
施工説明書
http://www.idealspec.fr
製品認定
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
主要素材
セラミック
正味重量(kg)
7.42
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 洗面器
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 説明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 番号
23-31 13 00
OmniClass タイトル
Sinks
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
ダウンロード
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
ダウンロード
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ダウンロード
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
ダウンロード
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ダウンロード
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
ダウンロード