製品の公開
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Google翻訳”,

    CeraPlusSafeSQサーモスタットミキサー

    シングルコントロール-ハンドル120mm

    エアレーター下の高さ101mm

    突起110mm

    仕様
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    技術仕様
    • Unique refD0566
    • コレクションセットCeraPlus Safe SQ
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)185
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)72
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06
    • Uniclass2015詳細Bathing fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings