製品の公開
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Google翻訳”,
    シングルホールシンクミキサー-エアレーター下の高さ143mm全高172mm突起228mm
    仕様
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    技術仕様
    • Unique refD0594
    • コレクションセットOKYRIS
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)285
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)72
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06
    • Uniclass2015詳細Bathing fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings