製品の公開
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Google翻訳”,

    Okyris Pro Comfort、シングルレバー洗面器ミキサー、圧力バランスバルブ、自動排水スパウト、スパウト高さ 160 mm、流量 5 l/min、クロム仕上げ。

    仕様
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    技術仕様
    • Unique refD2641
    • コレクションセットOKYRIS PRO
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)311
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)197
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets