製品の公開
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
アーカイブ

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
技術仕様
  • Unique ref12255
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションDampers for Air Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダンパー
  • UNSPSC名称Ventilation dampers
  • UNSPSC40101504
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 00
  • OmniClassタイトルHVAC Dampers