製品の公開
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
    Price Industries

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    側壁、敷居、天井、床への設置向けに設計された押出アルミニウムのリニアバーグリルは、建築上の魅力とパフォーマンスおよび多用途性を兼ね備えています。固定バーが長さ方向に平行であるため、リニア バー グリルは連続用途または周囲用途に人気の選択肢です。

    代表的なアプリケーション

    リニアバーグリルは、あらゆる供給または戻りの天井、側壁、床、敷居の用途に適しています。高品質の押し出しアルミニウム構造、すっきりとしたライン、連続した外観により、リニア バー グリルは建築スペースに最適です。

    仕様
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    技術仕様
    • Unique reflbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 13
    • OmniClassタイトルReturn Air Grilles