製品の公開
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
6インチの深さ - 45度の排水可能なブレード

EFD-645 排水可能ブレード ルーバーは、フレームとブレードの溝に水を集め、それを縦樋に流して空気の流れを妨げないようにすることで、風による雨以外の用途で水の浸入を防ぐように設計されています。EFD-645 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 8.7 ft2 (0.81 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1009 fpm (5.13 m/s)

    Air Volume Delivered: 8811 cfm (4.16 m3/s)

    Pressure Loss: 0.13 in. wg. (32 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1092 fpm (5.55 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refDrainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-645
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers