製品の公開
Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845

Google翻訳”,

押し出しアルミキャノピー
8インチ エアフォイルブレード

ACA-845 押し出しアルミニウム キャノピーは、建物の外観に独特のスタイルを与えると同時に、まぶしさと熱負荷を軽減して建物を涼しく保ち、エネルギーを節約するように設計されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 120" x 48" (3048 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 96" (2438). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 50 psf downward/30 psf upward

技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Canopy-8-Airfoil-Blade-ACA-845
  • コレクションセットArchitectural Products
  • コレクションCanopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
  • Uniclass2015コードSs_25_50
  • Uniclass2015詳細Wall mounted canopy and screen systems
  • MasterFormat 2014 コード10 73 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
  • OmniClassNumber23-17 21 11 11 13
  • OmniClassタイトルLouvered Canopies

対応地域

北米