製品の公開
Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - Rectangular Tube Blade - SSR-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - Rectangular Tube Blade - SSR-445

Google翻訳”,

押し出しアルミサンシェード
深さ4インチ - 長方形チューブブレード

SSR-445 押し出しアルミニウム サンシェードは、建物の外観に独特のスタイルを与えると同時に、建物を涼しく保つように設計されています。まぶしさと熱負荷を軽減することでエネルギーを節約し、持続可能な、つまり「グリーン」な建物の建設に最適です。SSR-445 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 4" high x 0.250" thick (102 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 0.125 (3.2) thick rectangular tube style.

    Fascia: 4" x 2" x 0.125" thick (102 x 51 x 3.2) rectangular tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Sunshade-4-Deep-Rectangular-Tube-Blade-SSR-445
  • コレクションセットArchitectural Products
  • コレクションSunshades
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45
  • Uniclass2015詳細Louvre and shading systems
  • MasterFormat 2014 コード10 73 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
  • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
  • OmniClassタイトルSolid Canopies

対応地域

北米