製品の公開
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Inverted Y-Blade - Extruded Aluminum - EFY-445
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Inverted Y-Blade - Extruded Aluminum - EFY-445

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ4インチ - 45度逆Yブレード

EFY-445 押し出しアルミ ルーバーは、視線保護が重要な吸気および排気用途向けに設計されています。EFY-445 は特殊な形状の用途に適しており、複数のセクション アセンブリの連続したブレードの外観を実現する隠しマリオンが用意されています。EFY-445 は、カスタム カラー マッチングを含む、幅広い陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) inverted Y-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mimimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 5.6 ft2 (0.52 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 834 fpm (4.24 m/s)

    Air Volume Delivered: 4649 cfm (2.19 m3/s)

    Pressure Loss: 0.42 in. wg. (105 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 477 fpm (2.42 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refNon-Drainable-Louver-4-Deep-45-Degree-Inverted-Y-Blade-Extruded-Aluminum-EFY-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers