Powrmatic Vision Verticalは、屋外コンデンサーを必要とせずに、あらゆる部屋に設置できるスタイルとシンプルさを組み込んだ、非常に効率的なパッケージヒートポンプエアコンです。
Vision VertiCool 3.1kWは、窓の間や部屋の隅に設置できる、新しくスタイリッシュな縦型エアコンアプローチを備えた最新の製品であり、スペースや外部の低床へのアクセスが可能な部屋に最適です。高い壁は限られています。 VertiCoolは標準ユニットと同じように設置されており、奥行きはわずか185mmで、どの部屋にもシームレスに統合できます。
製品のメリット
新しいPowrmaticVisionシリーズは、ツインダクト低レベルPTACエアコンおよびヒートポンプであり、室外ユニットの必要性を排除し、設置コストを節約し、建物の美的外観を向上させます。ホテル経営者の空調制御を支援するために、PowrmaticはWiFi制御を導入しました。これにより、スマートフォンデバイスまたはタブレットからローカルWiFiネットワークを介して複数のユニットを制御できます。ビジョンインバーターモデルは、印象的な27dB(A)で、奥行きはわずか17cmです。水平または垂直のどちらでも利用できるため、ビジョン範囲は、中断を最小限に抑えて、どの部屋にもシームレスに統合できます。
ビジョンバーティカルは完璧なホテルの空調ソリューションであり、4時間以内に設置できるため、設置中の部屋のダウンタイムをなくすことができます。 Visionは、現在のA/Cシステムが存在する多くのアプリケーションに後付けできます。外部コンデンサーの必要がなく、大規模な配管が必要なため、既存の分割空調システムのアップグレードは簡単です。
各ビジョンバーティカルホテルエアコンパッケージヒートポンプエアコンモデルには、建物を-6°Cから31°Cまで加熱および冷却する機能があります。
各ビジョンバーティカルパッケージヒートポンプエアコンユニットは、建物の所有者のダウンタイムや収益の損失を必要としない簡単な設置の恩恵を受けると同時に、設置後のケーブル配線と外部コンデンサーの使用後の再装飾コストを削減します。 F-Gas証明書の要件がないため、これにより全体的なインストールコストが大幅に削減されます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |