製品の公開
Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Powrmatic

Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​

Google翻訳”,

Powrmatic Vision H20は、ツインダクト低レベルPTACエアコンおよびヒートポンプであり、室外ユニットおよび外部の穴/グリルの必要性を排除し、設置のコストを節約し、建物の美的外観を向上させます。 Vision H20は、独自の冷水本管接続と廃水排水路のみを必要とします。 H20は、既存のチラーループまたはコンデンサーに接続することもできます。

Powrmatic Vision H20ヒートポンプエアコンは、滑らかで洗練された白いPPC仕上げで、部屋の装飾やデザインを完全に補完します。これは、ホテルの完璧な空調ソリューションです。

製品のメリット

  • スーパースリムデザイン
  • ホテルの空調ソリューション
  • 外部コンデンサーは必要ありません
  • パッケージヒートポンプエアコン
  • WiFiコントロール/タッチスクリーン/リモートコントロール
  • 低走行騒音レベル
  • エネルギー効率
  • クイックインストール
  • シンプルで簡単なインストール

新しいPowrmaticVisionH20シリーズは、ツインダクト低レベルPTACエアコンおよびヒートポンプであり、室外ユニットの必要性を排除し、設置コストを節約し、建物の美的外観を向上させます。ホテル経営者の空調制御を支援するために、PowrmaticはWiFi制御を導入しました。これにより、スマートフォンデバイスまたはタブレットからローカルWiFiネットワークを介して複数のユニットを制御できます。ビジョンインバーターモデルは、印象的な27dB(A)で、奥行きはわずか17cmです。水平または垂直のどちらでも利用できるため、ビジョン範囲は、中断を最小限に抑えて、どの部屋にもシームレスに統合できます。

Vision H20は、ホテルの完璧な空調ソリューションであり、4時間以内に設置できるため、設置中の部屋のダウンタイムをなくすことができます。 Visionは、現在のA/Cシステムが存在する多くのアプリケーションに後付けできます。外部コンデンサーの必要がなく、大規模な配管が必要なため、既存の分割空調システムのアップグレードは簡単です。

各VisionH20ホテルの空調パッケージヒートポンプエアコンモデルには、建物を-6°Cから31°Cまで加熱および冷却する機能があります。

各VisionH20パッケージヒートポンプエアコンユニットは、建物の所有者のダウンタイムや収益の損失を必要としない簡単な設置の恩恵を受けると同時に、設置後のケーブル配線と外部コンデンサーの使用後の再装飾コストを削減します。 F-Gas証明書の要件がないため、これにより全体的なインストールコストが大幅に削減されます。


仕様
  • Vision H20 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

    Cooling Capacity (kW) - 2.65

    Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.6 / 1.3

    Heating Capacity (kW) - 3.17

    Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.84 / 1.38

    Power Input in Cooling (W) - 680

    Power Input in Heating (W) - 772

    Water Flow Rate (Mains Cold Water (L/h) -  149

    Dehumidification Capacity - 1.1

    Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

    EER (W/W)- 3.89

    COP (W/W) - 4.10

    Energy Efficiency When Cooling - A++

    Energy Efficiency When Heating - A++

    Dimensions )WxHxD) - 1010 x 549 x 165

    Weight (Kg) - 49.5

    Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

    Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /14

    Refrigerant Gas - R410A

技術仕様
  • Unique refH2O
  • コレクションセットAir Conditioner
  • コレクションVision
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)549
  • 幅(mm)1010
  • 奥行き(mm)165
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)49.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners