製品の公開
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
Opensky Wall AOV
    Powrmatic

    Opensky Wall AOV

    Google翻訳”,

    AOV ウォール Opensky ルーバー煙換気装置 & 自然換気装置

    Powrmatic Wall OpenSky Smoke and Natural Ventilator のご紹介 - 商業および産業スペースにおける優れた換気と煙制御のための究極のソリューションです。この排煙システムは、革新的なテクノロジーと洗練されたデザインを組み合わせて、効率的かつ効果的な気流管理を提供します。

    各 Wall OpenSky は、サイズ、性能、構造などのプロジェクト要件に合わせてオーダーメイドで製造できます。各 Wall OpenSky は、既存の建物の開口部に合わせて作成することも、プロジェクトに提案された開口部に合わせて製造することもできます。

    Powrmatic Wall OpenSky は、幾何学的形状のないエリア、空力のないエリア、および Approved Document B 規制への準拠の点で優れたパフォーマンスを提供し、最適な気流管理を保証します。

    • 幾何学的フリーエリア範囲 0.28m² ~ 6,28m²
    • 空気力学的自由領域範囲 = 0.23m² ~ 4.3m²
    • 承認済み文書 B までの空き領域範囲 = 0.3m² ~ 5.63m²
    • サイズ範囲は幅500mm~2000m、高さ870mm~3470mm

    Wall OpenSky はあらゆる壁やガラス張りの構造物に取り付けるのに適しているため、取り付けは簡​​単です。壁の布地に直接簡単に固定することも、ガラスアダプター、後部固定フランジ、または前部固定フランジを提供することもでき、特定の要件を満たす柔軟性を提供します。

    Powrmatic Wall OpenSky は、建物の排煙換気に関する BS-EN12102: Part 2:2003 規格に準拠することが厳格にテストされ、認定されています。火災発生時に信頼性の高い排煙が必要な場合でも、快適で健康的な屋内環境を構築したい場合でも、当社の換気扇は優れたパフォーマンスを保証し、安心感を提供します。

    仕様
      • WALL OPEN SKY VENT
      • DRIVE OPEN / DRIVE CLOSED
      • SIZES RANGING FROM 500mm to 2000m in width to 870mm to 3470mm in height
      • GLAZING, REAR AND FRONT FIXING FLANGES
      • 24V dc, 0.8A, POLARITY REVERSAL
      • THIS VENT HAS BEEN TESTED TO BS EN 12101 Pt 2
      • MILL FINISH INSULATED ALUMINIUM BLADES, SINGLE SKIN BODY
      • GEOMETRIC FREE AREA RANGE 0.28m² TO 6,28m²
      • AERODYNAMIC FREE AREA RANGE = 0.23m² TO 4.3m²
      • FREE AREA to Approved Document B RANGE = 0.3m² TO 5.63m²
    技術仕様
    • Unique refopensky-wall-aov
    • コレクションセットSmoke Ventilation
    • コレクションOpensky
    • 公開日2024-01-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気