主な機能
小型軽量ボディにより、取り扱いと設置が容易になりました。Intel® SDM互換スロット、スマートプロジェクターコントロール、NFC、リモートプレビューLITE、およびビジュアルソフトウェアスイートとの統合により、ワークフローの効率化を実現します。
-------
Quad Pixel Driveは、対応機種で滑らかな4K画像を実現します。ダイナミックコントラスト、グラデーションスムーザー、そして洗練された黒レベル調整により、コントラスト、階調、そしてマルチスクリーン表示の連続性が向上します。
-------
密閉型光学ブロックと液冷システムにより、長期にわたるメンテナンスフリーの投影を実現します。マルチレーザー駆動エンジンとバックアップ入力により信頼性が向上し、電源設計はAC100~120Vで高出力光出力をサポートします。