製品を公開する
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    Google翻訳,

    主な機能

    • 50,000ルーメンのネイティブ4K解像度で、息を呑むような鮮やかな映像体験をお届けします。

    ネイティブ4Kイメージングと、赤と青のレーザーを組み合わせたレーザーエンジンにより、高輝度かつ広色域の投影を実現し、臨場感あふれる大規模な映像体験を提供します。
    -------

    • 多用途なオールインワン設計により、現場でのワークフローが効率化されます。

    高輝度出力とコンパクトな設置面積を両立させたオールインワンボディ。スマートプロジェクターコントロール、NFC、リモートプレビュー機能により、プロジェクターがスタンバイモードの状態でも準備作業を含め、セットアップがスムーズに行えます。
    -------

    • 独自の冷却システムにより、投影の安定性を確保

    再設計されたエアフロー経路、冷却システム、およびフィンレスラジエーターにより、動作信頼性が向上しています。ダイナミックデジタル制御により、赤色レーザーの出力と冷却を制御し、安定した画像品質を維持します。

    仕様
    • Projector type3-Chip DLPTMprojector
      Light sourceLaser diodes (Blue LD, Red LD)
      Light output50,000 lm
      Light output (Center)51,000 lm
      ResolutionNative 4K (4096 x 2160 pixels)

    技術仕様
    • 固有参照番号3chip_dlp_projector_rq50k
    • 製品ファミリLarge Venue
    • 製品グループ3-Chip DLP™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター