主な機能
RZ14Kは、レンタルおよびステージング用途向けにRQ25Kシリーズの設計を最適化し、大幅に軽量かつコンパクトな筐体で高輝度を実現します。既存の3チップDLP™レンズに対応し、AC100~120V電源で14,000ルーメンの輝度を実現。さらに、機能拡張とシステム統合のためのIntel® SDM規格互換スロットを搭載しています。
-------
高輝度、高コントラスト、高解像度、そして高い色精度が融合し、印象的な映像体験を実現します。ダイナミックコントラストは25,000:1に向上し、グラデーションスムーザーは色のバンディングを軽減、進化した黒レベル調整機能は曲面スクリーンでの画質を向上させます。
-------
光学エンジンとレーザー光源モジュールは、IP5X防塵規格に準拠しています。フィルターレス液冷システムとの組み合わせにより、最大20,000時間のメンテナンスフリー投影を実現します。バックアップ入力とマルチレーザー駆動エンジン技術により、動作信頼性がさらに向上しています。